UMC-2200

미러 칼럼

제품 번호: 549722

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
UMC-1900-S2
미러 칼럼
품목 번호: 549783
  • 미러길이: 1,870 mm
품목 번호: 549783
적합한 적용 대상: 안전 라이트 커튼 COMPACTplus
안전 라이트 커튼 SOLID-4, -2
타입, 칼럼 및 미러 안전 라이트 커튼용 편향 미러 포스트
기능 바닥 고정을 위한 완전한 고정세트가 제품의 납품 사양에 포함되어 있습니다
안전 라이트 커튼의 빔 편광을 위해 통과되는 미러면
우수한 디자인의 견고한 프로파일 구조
적은 손 조작으로 간편 설치, 빠른 수직 및 축 조정
특수 스프링 유닛을 통한 기계적 충격 후 자동 복구
치수(너비 x 높이 x 길이) 149.3 mm x 2,260 mm x 160 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 14,000 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 바닥 고정
기계식 리셋 기능 예
액세서리 외부 설치 후방
미러 길이 2,164 mm
HS 번호 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
데이터 시트 - pdf