V-ILLU-KX-LED-RT-035x035-01
조명
제품 번호:
50102793
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 광원 | LED, 적색 |
| 송신 신호 형태 | 연속적, 펄싱됨(옵션) |
| 보호 회로 | 정보 없음 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 43 mm x 62 mm x 119 mm |
| 순중량 | 310 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 조도 | 확산성 |
| 치수, 조명 영역 | 35 mm x 35 mm |
| HS 번호 | 94054099 |