Z-3110 + KB-USB
이동식 바코드 리더
제품 번호:
50118358
| 시리즈 | Z 시리즈 |
| 포함됨 | USB 케이블 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 UPC 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 스캔 속도, 일반 | 200 scans/s |
| 판독 거리 | 0 ... 20 mm |
| 광원 | LED, 적색 |
| LED 그룹 | 1 |
| 카메라 수평 분해능 | 2,088 px |
| 카메라 수직 분해능 | 1 px |
| 바코드 대비(PCS) | 30 % |
| 모듈 크기 | 0.1 mm |
| 공급전압 점검 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
| 종류 | PS/2, USB, RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| 기능 | 진행 |
| 연결부 종류 | USB |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 91 mm x 63 mm x 171 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 순중량 | 100 g |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 20 |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |