AC-ABF10
Unidade de confirmação
| Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 |
| Funções | Botão de reinicialização iluminado Liberação em AOPDs com função de muting Reinicialização do intertravamento de inicialização/rearme |
| Botão de reinicialização | Sim |
| Sinalizador luminoso LED | Sim |
| Corrente de chaveamento pelo botão | 1 ... 1.000 mA |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
| Peso líquido | 250 g |
| Material da chapa de aperto | Aço inox |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | III |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |