AC-CPB-OPT
Unidade de confirmação
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Botão de reinicialização | Não |
| Sinalizador luminoso LED | Sim |
| Corrente de chaveamento pelo botão | 1 ... 1.000 mA |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Carcaça plástico | ABS |
| Peso líquido | 2.000 g |
| Material da chapa de aperto | PMMA |
| Classe de proteção | III |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |