AC-SCM6.2-BT
Módulo de conexão do sensor
| Adequado para | Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 330, MLD 530 |
| Proteção do circuito | Nenhuma indicação |
| Resistência de isolamento, mín. | 1.000.000.000 Ω |
| Carga elétrica máx. | 1 A |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Número de conexões | 7 Unid. |
| Função | Conexão com o dispositivo Interface local |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 500 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Entrada local, sensor de muting 1 |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | MS1 |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Entrada local, sensor de muting 2 |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | MS2 |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Entrada local, sensor de muting 3 |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | MS3 |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Entrada local, sensor de muting 4 |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | MS4 |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Conexão indicador luminoso de muting externo |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | LMP |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Conexão da tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart) |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | RES |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 28 mm x 20,9 mm x 175 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PA 6 |
| Peso líquido | 230 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem Montagem em ranhura |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 80 °C |
| Número da pauta aduaneira | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |