AC-TRSet2
Conj. de barra de teste
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Inclui | Vareta de teste, diâmetro 14 mm Vareta de teste, diâmetro 19 mm Vareta de teste, diâmetro 24 mm Vareta de teste, diâmetro 29 mm Vareta de teste, diâmetro 33 mm |
| Número da pauta aduaneira | 39172900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270990 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27270992 |
| ECLASS 11.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270992 |
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |