AMS 148i 200
Sensor ótico de posicionamento
| Série | AMS 100i |
| Aplicação | Posicionamento das plantas de galvanização Posicionamento de sistemas de armazenagem automática Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico |
| Nota de pedido | A fita refletiva tem de ser pedida em separado |
| MTTF | 27 anos |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 660 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Máx. potência do laser | 0,004 W |
| Forma do sinal transmitido | Modulado |
| Período de pulso | 0,8 µs |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 160 mm [200.000 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Área de medição | 100 ... 40.000 mm |
| Resolução | 0,001 ... 10 mm |
| Precisão | 2 mm, +/- |
| Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,25 mm, (com área de medição até 200.000 mm) |
| Emissão do valor medido | 1 ms |
| Desvio de temperatura, absoluto (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
| Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
| Proteção do circuito | Nenhuma indicação |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 250 mA |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tipo | PROFINET |
| Número de conexões | 4 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | XD1 PWR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | EtherNet TCP/IP, UDP Interface de serviço |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | XF0 SERVICE |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | PROFINET BUS IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | XF1 IN |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | PROFINET BUS OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | XF2 OUT |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Dimensões (L x A x C) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 600 g |
| Cor da carcaça | Cinza Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | Display LCD LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente, operação | -5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | UL |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |