ASKM2/SEe
Módulo de acoplamento
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | ASKM |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Tensão de alimentação UB | 19 ... 31,6 V |
| Consumo de corrente (sem carga), máx. | 45 mA |
| Consumo de corrente via circuito AS-i | 270 mA |
| Tipo | AS-Interface Safety at Work |
| Função | Processo |
| Perfil AS-i | Slave seguro |
| Endereço Slave | 1..31 programável, padrão=0 |
| Período de ciclo segundo especificação AS-i | No máx. 5 ms ms |
| Número de conexões | 4 Unid. |
| Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) | Cortinas de luz de segurança SOLID-2 Cortinas de luz de segurança SOLID-4 |
| Número de sensores de segurança conectáveis (AOPDs), máx. | 1 Unid. |
| Função | Conexão da cortina de luz de segurança SOLID-4, receptor |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Número de polos | 8 polos |
| Função | Conexão da cortina de luz de segurança SOLID-2, receptor |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Função | Conexão da cortina de luz de segurança SOLID, transmissor |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Função | Interface de configuração |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PBT com 30% fibra de vidro |
| Peso líquido | 71 g |
| Cor da carcaça | Cinza Preto |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem Fixação rápida Placa de montagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Dispositivo de programação APG-02 |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
| Grau de proteção | IP 67, Com placa de montagem ASKM1-MP |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | AS-i CSA TÜV Rheinland UL c TÜV Rheinland US |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |