BCL 21 R1 N 302

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50061287

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Série BCL 2x
Funções AutoConfig
Comando da porta de leitura
Comparação com o código de referência
I/O
LED indicador
Leitura múltipla / Multiscan
Modo de ajuste
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Taxa de varredura típica 800 scans/s
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. 63 Unid.
Distância de leitura 50 ... 95 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamanho do módulo 0,15 ... 0,5 mm
Método de leitura Scanner tipo raster
Taxa de varredura 800 scans/s
Deflexão de feixes Via roda de polígono giratória
Saída do feixe de luz Lado frontal
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 310 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 700 mA
Tipo RS 485
Função Processo
Protocolo de transmissão Ajustável
Tipo RS 232
Função Serviço
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Comprimento do cabo 800 mm
Número de polos 15 polos
Tipo male
Tipo male
Número de polos 15 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 220 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-6-2, -3
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - V4.7.1 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf