BCL 22 R1 M 202
Leitor de códigos de barras fixo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
| Série | BCL 2x |
| Funções | AutoConfig Comando da porta de leitura Comparação com o código de referência I/O LED indicador Leitura múltipla / Multiscan Modo de ajuste |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharma Code |
| Taxa de varredura típica | 1.000 scans/s |
| Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 63 Unid. |
| Distância de leitura | 50 ... 260 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Tamanho do módulo | 0,2 ... 0,8 mm |
| Método de leitura | Scanner tipo raster |
| Taxa de varredura | 1.000 scans/s |
| Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória |
| Saída do feixe de luz | Lado frontal |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 310 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Corrente de chaveamento, máx. | 700 mA |
| Tipo | RS 232 |
| Função | Processo |
| Protocolo de transmissão | Ajustável |
| Tipo | RS 232 |
| Função | Serviço |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Cabo com conector tipo pente fêmea (10+6) |
| Comprimento do cabo | 800 mm |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 220 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Software |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2, -3 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |