BCL 31 S J 100

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50104019

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
BCL 301i R1 J 100 D
Leitor de códigos de barras fixo
Número de artigo: 50138068
  • Série: BCL 300i
  • Interface: multiNet plus
  • Tamanho do módulo, máx.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Funções: AutoControl
Número de artigo: 50138068
BCL 301i R1 J 100
Leitor de códigos de barras fixo
Número de artigo: 50123507
  • Série: BCL 300i
  • Interface: multiNet plus
  • Tamanho do módulo, máx.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Funções: Tecnologia de fragmentos de código
Número de artigo: 50123507
Série BCL 3x
Funções AutoControl
AutoReflAct
Comando da porta de leitura
Comparação com o código de referência
I/O
Leitura múltipla / Multiscan
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Taxa de varredura típica 1.000 scans/s
Distância de leitura 100 ... 550 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tamanho do módulo 0,5 ... 0,8 mm
Método de leitura Scanner de linha
Taxa de varredura 1.000 scans/s
Deflexão de feixes Via roda de polígono giratória + espelho defletor
Saída do feixe de luz Lateral sob ângulo de 100°
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 3,2 W
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tipo RS 485
Função Processo
Protocolo de transmissão Ajustável
Tipo RS 232
Função Configuração/ Parametrização via software
Serviço
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Tipo male
Número de polos 15 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 400 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de fixação Parafusável
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-27
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - V406 with Docs - zip
Software de configuração - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf