BCL 34 R1 M 100 H
Leitor de códigos de barras fixo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
| Série | BCL 3x |
| Funções | Aquecimento AutoControl AutoReflAct Comando da porta de leitura Comparação com o código de referência I/O Leitura múltipla / Multiscan |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
| Taxa de varredura típica | 1.000 scans/s |
| Distância de leitura | 10 ... 220 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 650 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Tamanho do módulo | 0,2 ... 0,5 mm |
| Método de leitura | Scanner tipo raster |
| Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória + espelho defletor |
| Saída do feixe de luz | Lateral sob ângulo de 100° |
| Tensão de alimentação UB | 22 ... 26 V, CC |
| Consumo, máx. | 30 W |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Tipo | PROFIBUS DP |
| Função | Processo |
| Classificação | V0 |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Conexão com o dispositivo |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Tipo | male |
| Número de polos | 15 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 480 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho |
| Tipo de fixação | Parafusável Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 30 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |