BCL 90 CAT F 100 H
Leitor de códigos de barras fixo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | BCL 90 |
| Funções | Aquecimento Comparação com o código de referência LED indicador Modo de ajuste Tecnologia de fragmentos de código |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Taxa de varredura típica | 800 scans/s |
| Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 50 Unid. |
| Distância de leitura | 500 ... 2.200 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 650 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Tamanho do módulo | 0,5 mm |
| Método de leitura | Scanner de linha |
| Taxa de varredura | 600 ... 1.200 scans/s |
| Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória |
| Saída do feixe de luz | Lado superior |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -10 ... 20 % |
| Consumo, máx. | 90 W |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 6 Unid. |
| Corrente de entrada, máx. | 10 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Tipo | RS 232, RS 422, RS 485 |
| Função | Processo |
| Protocolo de transmissão | Ajustável |
| Função | Processo |
| Protocolo de transmissão | Ajustável |
| Função | Processo |
| Protocolo de transmissão | Ajustável |
| Tipo | RS 232 |
| Função | Configuração/ Parametrização via software |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Interface de dados Interface de serviço |
| Tipo de conexão | Sub-HD |
| Designação no dispositivo | Host / Term |
| Número de polos | 15 polos |
| Tipo | male |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Sub-HD |
| Designação no dispositivo | I/O |
| Número de polos | 15 polos |
| Tipo | female |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 117 mm x 94 mm x 117 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 1.500 g |
| Cor da carcaça | Preto, RAL 9005 Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Software |
| Elementos de comando | Software de PC |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 35 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | IEC 801 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 68.2.6 |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |