BCL 90 CAX M 100

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50036660

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série BCL 90
Funções Comparação com o código de referência
LED indicador
Modo de ajuste
Tecnologia de fragmentos de código
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Taxa de varredura típica 800 scans/s
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. 50 Unid.
Distância de leitura 500 ... 1.750 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tamanho do módulo 0,3 ... 0,5 mm
Método de leitura Scanner de linha com espelho defletor
Taxa de varredura 600 ... 1.200 scans/s
Deflexão de feixes Via roda de polígono giratória
Saída do feixe de luz Lateral com espelho defletor
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 16 W
Número de entradas de chaveamento digitais 6 Unid.
Corrente de entrada, máx. 10 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 4 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tipo RS 232, RS 422, RS 485
Função Processo
Protocolo de transmissão Ajustável
Função Processo
Protocolo de transmissão Ajustável
Função Processo
Protocolo de transmissão Ajustável
Tipo RS 232
Função Configuração/ Parametrização via software
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-HD
Designação no dispositivo Host / Term
Número de polos 15 polos
Tipo male
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Sub-HD
Designação no dispositivo I/O
Número de polos 15 polos
Tipo female
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 152,6 mm x 208 mm x 175,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 2.000 g
Cor da carcaça Preto, RAL 9005
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Software de PC
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma IEC 801
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 68.2.6
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - V4.7.1 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf