BT-2R1-S
Conj. de suporte
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Inclui | 1x cilindro para a fixação na cortina de luz 2x suporte giratório BT-R |
| Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de chaveamento Cortinas de luz de medição |
| Adequado para | Cortinas de luz CML700i Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
| Tipo de suporte de fixação | Girável em 360° |
| Material do suporte de fixação | Metal Plástico |
| Amortecimento de vibração | Sim |
| Número da pauta aduaneira | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |