BT-SSD-270
Suporte
| Adequado para o grupo de produtos | Barreiras de luz de segurança Cortinas de luz de segurança |
| Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Montagem em ranhura |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal Parafusável |
| Tipo de suporte de fixação | Basculante |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Amortecimento de vibração | Não |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |