CB-D15E-25000S-5GF
Cabo de conexão
Número de produto:
548541
| Memória de parâmetros | Sim |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo | female |
| Número de polos | 15 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Número de fios | 5 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Comprimento do cabo | 25.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Patentes de E.U.A. | US 7,696,468 B |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |