CB-LDH-50000-12GF
Cabo de conexão
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Aplicação | Resistente a óleo e lubrificantes |
| Tipo de conexão | Conector Hirschmann (DIN 43651) |
| Tamanho da rosca | N11 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 12 polos |
| Versão | Axial |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Número de fios | 12 Unid. |
| Cor da bainha | Cinza |
| Blindado | Sim |
| Comprimento do cabo | 50.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -40 ... 80 °C |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |