CB-M12-5000S-8WF
Cabo de conexão
| Adequado para | Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus Cortinas de luz de segurança COMPACTplus Cortinas de luz de segurança SOLID-4, -2 |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Número de fios | 7 Unid. |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de conexão (aberto de um lado) |
| Diâmetro do cabo (exterior) | 6 mm |
| Comprimento do cabo | 5.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |