CB-PCO-3000
Cabo adaptador
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Aplicação | Resistente a produtos químicos |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo | female |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Adaptador infravermelho |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Não |
| Versão do cabo | Cabo de ligação |
| Comprimento do cabo | 3.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |