CPR14-1350H-i/P1

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68113691

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Receptor
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Host
Aplicação Proteção para os dedos
Pacote de funções Initiation
Funções Blanking fixo e flutuante
Comando de 1 ciclo
Comando de 2 ciclos
Resolução reduzida
Sinais de feixe para a medição de altura e posição
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 14 mm
Altura da área de proteção 1.350 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra sobretensão
Proteção contra temperatura excessiva
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 1.500 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Resistência de entrada 1.200 Ω
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 60 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Tempo de resposta 51 ms
Tempo de reativação 100 ms
Tipo PROFIBUS DP, ProfiSafe
Função Monitoramento seguro
Classificação V2
Dados cíclicos seguros 4 B
Dados acíclicos Avisos
Dados de erros
Dados dos feixes individuais da área de proteção
Número de conexões 5 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Comprimento do cabo 600 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 5 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Função Interface local
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Função PROFIBUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Comprimento do cabo 400 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Violeta
Seção transversal do fio 8 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Função PROFIBUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Seção transversal do fio 8 mm²
Cor do cabo Violeta
Comprimento do cabo 250 mm
Material da bainha PUR
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Função Guest de cascata
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 10 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 3.900 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 6 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Chave
Software
Elementos de comando Interruptor deslizante
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Macro EPLAN - zip
Software de diagnóstico - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software de diagnóstico - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Arquivo GSD - zip
Software de diagnóstico/configuração - TCI2COM - zip
Software Upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manual de instruções - pdf
Complemento do manual de instruções - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf