CPR14-600H-b/T3

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68106622
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
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Host
Aplicação Proteção para os dedos
Pacote de funções Blanking
Funções 1 feixe, resolução reduzida
2 feixes, resolução reduzida
Adicionalmente, circuito de desconexão de 2 canais
Blanking fixo programável
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 14 mm
Altura da área de proteção 600 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra sobretensão
Proteção contra temperatura excessiva
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 160 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 10 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Resistência de entrada 1.200 Ω
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 650 mA
Indutividade da carga 2.200.000 µH
Capacidade da carga 3,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Queda de tensão 1 V
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 60 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Com comutação para 0 V
Função Saída de sinalização programável
Tempo de resposta 15 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 3 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector Brad Harrison (MIN Series)
Tamanho da rosca MIN series
Tipo male
Material Metal
Número de polos 7 polos
Função Interface local
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Função Guest de cascata
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 1.000 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 1.900 g
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
Teach-in
Elementos de comando Interruptor deslizante
SafetyKey
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
Modelo de CAD 3D - CPR14-600H-b/T3 - zip