CPR30-1200-b/R1

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68312429

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 5 produtos encontrados
MLC530R20-1350
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68003213
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 20 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68003213
MLC500T20-1200
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68000212
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 15 m
  • Resolução: 20 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.200 mm
Número de artigo: 68000212
KD S-M12-8A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50135129
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 8 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50135129
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50133861
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50133861
MSI-SR4B-01
Relé de segurança
Número de artigo: 547950
  • Aplicação: Circuitos de parada de emergência
  • Rearme: Automático
  • Tipo de borne: Borne parafusável
  • Funções: Monitoramento de circuitos cruzados
Número de artigo: 547950
Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Proteção de mãos
Pacote de funções Blanking
Funções 1 feixe, resolução reduzida
2 feixes, resolução reduzida
Adicionalmente, circuito de desconexão de 2 canais
Blanking fixo programável
Blanking flutuante programável
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 1.200 mm
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
Consumo de corrente, máx. 160 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 10 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Resistência de entrada 1.200 Ω
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Carga elétrica máx. 3.000 mA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 60 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Com comutação para 0 V
Função Saída de sinalização programável
Tempo de resposta 30 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Borne
Prensa-cabo M25
Número de polos 14 polos
Função Interface local
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,75 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 10 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 3.500 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 4 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Chave
Software
Teach-in
Elementos de comando Interruptor deslizante
SafetyKey
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
Modelo de CAD 3D - CPR30-1200-b/R1 - zip