CPR30-1350-ml/T3

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68313832

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 8 produtos encontrados
MLC510R20-1350
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68001213
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 20 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68001213
MLC500T20-1350
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68000213
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 15 m
  • Resolução: 20 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.350 mm
Número de artigo: 68000213
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicador luminoso de muting
Número de artigo: 50135453
  • Diâmetro: 40 mm
Número de artigo: 50135453
KD S-M12-8A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50135129
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 8 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50135129
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cabo de ligação
Número de artigo: 50133887
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 01, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 02, versão: Axial, male
Número de artigo: 50133887
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50133861
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50133861
MSI-MD-FB
Muting interface
Número de artigo: 549992
  • Rearme: Automático
  • Funções: Muting sequencial de 2 sensores
  • Contatos: OSSDs
Número de artigo: 549992
BT-MSI-MD-FB-L
Suporte
Número de artigo: 427303
  • Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
Número de artigo: 427303
Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Proteção de mãos
Pacote de funções Muting
Funções Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart)
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting de 4 sensores, controlado por temporizador
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 1.350 mm
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
Consumo de corrente, máx. 160 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 10 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Resistência de entrada 1.200 Ω
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 650 mA
Indutividade da carga 2.200.000 µH
Capacidade da carga 3,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Queda de tensão 1 V
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 60 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Com comutação para 0 V
Função Saída de sinalização programável
Tempo de resposta 17 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector Brad Harrison (MIN Series)
Tamanho da rosca MIN series
Tipo male
Material Metal
Número de polos 7 polos
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
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 1.000 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 3.900 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
Indicador luminoso de muting integrado
LED
Número de LEDs 4 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Chave
Software
Elementos de comando Interruptor deslizante
Via interface de serviço
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
Modelo de CAD 3D - CPR30-1350-ml/T3 - zip