CPR300/4-m/T4
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
| Série | COMPACTplus |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Pacote de funções | Muting |
| Funções | 2 canais de transmissão, selecionáveis Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart) Monitoramento dos contatores (EDM) Muting de 2 sensores, controlado por temporizador Muting de 4 sensores, controlado por temporizador Saída para indicador luminoso de muting |
| Elemento refletor para laser de alinhamento | Não |
| Indicador luminoso de muting integrado | Não |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Número de feixes | 4 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 300 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | 160 mA, Sem carga externa |
| Proteção fusível | Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 10 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
| Resistência de entrada | 1.200 Ω |
| Ocupação | Conexão 2, pino 3 |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Carga elétrica máx. | 650 mA |
| Indutividade da carga | 2.200.000 µH |
| Capacidade da carga | 3,3 µF |
| Corrente residual máx. | 0,2 mA |
| Corrente residual, típ. | 0,002 mA |
| Queda de tensão | 1 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Tempo de resposta | 19 ms |
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
| Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 1.000 Ω |
| Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 3.100 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
| Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Chave Software |
| Elementos de comando | Interruptor deslizante Via interface de serviço |
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |