CPR50-1500-m/R2

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68515438

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 7 produtos encontrados
MLC510R40-1500
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68001415
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.500 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68001415
MLC500T40-1500
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68000415
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.500 mm
Número de artigo: 68000415
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cabo de ligação
Número de artigo: 50133887
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 01, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 02, versão: Axial, male
Número de artigo: 50133887
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50133861
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50133861
MSI-MD-FB
Muting interface
Número de artigo: 549992
  • Rearme: Automático
  • Funções: Muting sequencial de 2 sensores
  • Contatos: OSSDs
Número de artigo: 549992
ML2R-SR4.2
Relé de segurança
Número de artigo: 549966
  • Performance Level (PL): e
  • Categoria: 4
Número de artigo: 549966
BT-MSI-MD-FB-L
Suporte
Número de artigo: 427303
  • Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
Número de artigo: 427303
Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Proteção de acesso
Proteção de acesso a zonas de perigo
Pacote de funções Muting
Funções Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart)
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting de 4 sensores, controlado por temporizador
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 50 mm
Altura da área de proteção 1.500 mm
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
Consumo de corrente, máx. 160 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 10 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Resistência de entrada 1.200 Ω
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Função Programável
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Carga elétrica máx. 3.000 mA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 60 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Função Saída de sinalização programável
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Com comutação para 0 V
Função Saída de sinalização programável
Tempo de resposta 25 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamanho da rosca M26
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 12 polos
Função Interface local
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,5 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 10 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 4.300 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 4 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Chave
Software
Elementos de comando Interruptor deslizante
Via interface de serviço
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
Modelo de CAD 3D - CPR50-1500-m/R2 - zip