CPR50-3000-m/A1
Cortina de luz de segurança, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | COMPACTplus |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Aplicação | Proteção de acesso Proteção de acesso a zonas de perigo |
| Pacote de funções | Muting |
| Funções | Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart) Muting de 2 sensores, controlado por temporizador Muting de 4 sensores, controlado por temporizador |
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
| Resolução | 50 mm |
| Altura da área de proteção | 3.000 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Consumo de corrente via circuito AS-i | 35 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
| Resistência de entrada | 1.200 Ω |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 60 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Tempo de resposta | 23 ms |
| Tempo de reativação | 100 ms |
| Tipo | AS-Interface Safety at Work |
| Função | Processo |
| Perfil AS-i | Slave seguro |
| Endereço Slave | 1..31 programável, padrão=0 |
| Período de ciclo segundo especificação AS-i | No máx. 5 ms ms |
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
| Número de polos | 5 polos |
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
| Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 8.300 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
| Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Chave Software |
| Elementos de comando | Interruptor deslizante Via interface de serviço |