CPR50-600H-b/A1
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
| Ligação em cascata | Ligação em cascata cabeada, Host |
| Aplicação | Proteção de acesso Proteção de acesso a zonas de perigo |
| Pacote de funções | Blanking |
| Funções | 1 feixe, resolução reduzida 2 feixes, resolução reduzida Adicionalmente, circuito de desconexão de 2 canais Blanking fixo programável Blanking flutuante programável Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,26E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Resolução | 50 mm |
| Altura da área de proteção | 600 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Consumo de corrente via circuito AS-i | 35 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
| Resistência de entrada | 1.200 Ω |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Função | Programável |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 60 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização programável |
| Tempo de resposta | 10 ms |
| Tempo de reativação | 100 ms |
| Tipo | AS-Interface Safety at Work |
| Função | Processo |
| Perfil AS-i | Slave seguro |
| Endereço Slave | 1..31 programável, padrão=0 |
| Período de ciclo segundo especificação AS-i | No máx. 5 ms ms |
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Função | Interface de máquina |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
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
| Função | Guest de cascata |
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
| Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 10 Ω |
| Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 1.900 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
| Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Chave Software Teach-in |
| Elementos de comando | Interruptor deslizante SafetyKey |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | AS-i c TÜV NRTL US c UL US |