CPR500/2-mx/R2

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor

Número de produto: 68740438

Lista de resultados: 5 produtos encontrados
MLD510-R3L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
Número de artigo: 66536200
  • Série: MLD 500
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Funções: Rearme automático
  • Indicador luminoso de muting integrado: Não
Número de artigo: 66536200
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cabo de ligação
Número de artigo: 50133887
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 01, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 02, versão: Axial, male
Número de artigo: 50133887
MSI-MD-FB
Muting interface
Número de artigo: 549992
  • Rearme: Automático
  • Funções: Muting sequencial de 2 sensores
  • Contatos: OSSDs
Número de artigo: 549992
ML2R-SR4.2
Relé de segurança
Número de artigo: 549966
  • Performance Level (PL): e
  • Categoria: 4
Número de artigo: 549966
BT-MSI-MD-FB-L
Suporte
Número de artigo: 427303
  • Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
Número de artigo: 427303
Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Receptor
Pacote de funções Muting
Funções 2 canais de transmissão, selecionáveis
Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart)
Monitoramento dos contatores (EDM)
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting de 4 sensores, controlado por temporizador
Saída para indicador luminoso de muting
Elemento refletor para laser de alinhamento Não
Indicador luminoso de muting integrado Não
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
Número de feixes 2 Unid.
Afastamento dos feixes 500 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra sobretensão
Proteção contra temperatura excessiva
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 160 mA, Sem carga externa
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 10 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Resistência de entrada 1.200 Ω
Ocupação Conexão 2, pino 3
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Carga elétrica máx. 3.000 mA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Tempo de resposta 34 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 6 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamanho da rosca M26
Material Plástico
Número de polos 12 polos
Função Entrada local, sensor de muting 1
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X1
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 2
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X2
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X3
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X4
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Conexão de indicador luminoso externo de muting e tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X5
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 10 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 1.900 g
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
Via interface de serviço
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 50 °C
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modelo de CAD 3D - CPR500/2-mx/R2 - zip