CPRT500/2-ml09/P1
Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transmissor/receptor
| Pacote de funções | Muting |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Alcance | 0 ... 6,5 m |
| Número de feixes | 2 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 500 mm |
| Tipo | PROFIBUS DP |
| Função | Processo |
| Classificação | V2 |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 600 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |