CPRT600/2-mx/T3

Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transmissor/receptor

Número de produto: 68799432

Lista de resultados: 6 produtos encontrados
MLD510-RT3
Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transceiver
Número de artigo: 66537200
  • Série: MLD 500
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Funções: Rearme automático
Número de artigo: 66537200
MLD-M003
Espelho defletor
Número de artigo: 66500200
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Afastamento dos feixes: 400 mm
Número de artigo: 66500200
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cabo de ligação
Número de artigo: 50133887
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 01, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 02, versão: Axial, male
Número de artigo: 50133887
MSI-MD-FB
Muting interface
Número de artigo: 549992
  • Rearme: Automático
  • Funções: Muting sequencial de 2 sensores
  • Contatos: OSSDs
Número de artigo: 549992
CB-M12-8GF
Caixa de fios
Número de artigo: 429178
  • Conexão 1: Conector redondo, M12
  • Conexão 2: Borne parafusável
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 8 Unid.
Número de artigo: 429178
BT-MSI-MD-FB-L
Suporte
Número de artigo: 427303
  • Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
Número de artigo: 427303
Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Transceiver
Pacote de funções Muting
Funções Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart)
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting de 4 sensores, controlado por temporizador
Laser de alinhamento integrado Não
Indicador luminoso de muting integrado Não
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
Alcance 0 ... 6,5 m
Número de feixes 2 Unid.
Afastamento dos feixes 600 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Forma do sinal transmitido Modulado
Grupo de LEDs 1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra sobretensão
Proteção contra temperatura excessiva
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 160 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 10 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Ocupação Conexão 2, pino 3
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 650 mA
Indutividade da carga 2.200.000 µH
Capacidade da carga 3,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Queda de tensão 1 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Tempo de resposta 20 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 6 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector Brad Harrison (MIN Series)
Tamanho da rosca MIN series
Material Metal
Número de polos 7 polos
Função Entrada local, sensor de muting 1
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X1
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 2
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X2
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X3
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X4
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Conexão de indicador luminoso externo de muting e tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X5
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 1.000 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 1.900 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 4 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Interruptor deslizante
Via interface de serviço
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modelo de CAD 3D - CPRT600/2-mx/T3 - zip