CPSET-M08
Conj. de sensor de segurança
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | CPSET |
| Versão especial | Indicador luminoso de muting integrado |
| Funções | 2 canais de transmissão, selecionáveis Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart) Monitoramento dos contatores (EDM) Muting de 2 sensores, controlado por temporizador Muting de 4 sensores, controlado por temporizador Muting em paralelo de 4 sensores Saída para indicador luminoso de muting |
| Indicador luminoso de muting integrado | Sim |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Alcance | 0 ... 18 m |
| Número de feixes | 2 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 500 mm |
| Tipo de sensores de muting | Sensor difuso energético HRT |
| Com coluna de dispositivos | Sim |
| Número de sensores de muting | 4 Unid. |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Certificações | c TÜV NRTL US c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |