CPT30-1650H/T4

Cortina de luz de segurança, transmissor

Número de produto: 68316103

Icon Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.

Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Transmissor
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Host
Aplicação Proteção de mãos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,67E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 1.650 mm
Alcance 0 ... 18 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Potência média do díodo emissor 8,73 µW
Forma do sinal transmitido Modulado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corrente, máx. 75 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 2,5 V
Tensão de chaveamento low máx. 18,2 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 3.000 mA
Resistência de entrada 8.000 Ω
Função Entrada de sinal de teste externa
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Guest de cascata
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 1 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 1.000 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.784 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 4.700 g
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
Modelo de CAD 3D - CPT30-1650H/T4 - zip