CPT500/2/T3

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor

Número de produto: 68840002

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
MLD500-T3L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor
Número de artigo: 66502200
  • Série: MLD 500
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Funções: Redução do alcance
Número de artigo: 66502200
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50133861
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50133861
Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Transmissor
Laser de alinhamento integrado Não
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Alcance 0 ... 18 m
Número de feixes 2 Unid.
Afastamento dos feixes 500 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Forma do sinal transmitido Modulado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corrente, máx. 75 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -5 ... 5 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 2,5 V
Tensão de chaveamento low máx. 18,2 V
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 3 mA
Resistência de entrada 8.000 Ω
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector Brad Harrison (MIN Series)
Tamanho da rosca MIN series
Material Metal
Número de polos 3 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 1 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 1.000 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 1.900 g
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modelo de CAD 3D - CPT500/2/T3 - zip