CR30-150/BH

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 584301

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Lista de resultados: 4 produtos encontrados
MLC520R20-150
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68002201
  • Serie: MLC 500
  • Resolução: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68002201
MLC500T20-150
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68000201
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Resolução: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Número de artigo: 68000201
KD S-M12-5A-P1-150
Cabo de conexão
Número de artigo: 50137014
  • Anschluss: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Número de artigo: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
Cabo de conexão
Número de artigo: 50135130
  • Anschluss: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 8 Unid.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Número de artigo: 50135130
Número da pauta aduaneira 85365019
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual do usuário - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manual de instruções - pdf