CR30-900M/A

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 585359

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
MLC510R20-900H/A
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68017209
  • Serie: MLC 500
  • Resolução: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68017209
MLC500T20-900H/A
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68016209
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Resolução: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Número de artigo: 68016209
Número da pauta aduaneira 85365019
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual do usuário - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manual de instruções - pdf