CR400/3/BH

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor

Número de produto: 588353

Lista de resultados: 5 produtos encontrados
MLD520-R3L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
Número de artigo: 66556200
  • Serie: MLD 500
  • Anzahl Strahlen: 3 Unid.
  • Funktionen: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), sel...
  • integrierter Muting-Leuchtmelder: Não
Número de artigo: 66556200
MLD500-T3L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor
Número de artigo: 66502200
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
  • Anzahl Strahlen: 3 Unid.
  • Funktionen: Redução do alcance
Número de artigo: 66502200
KD S-M12-8A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50135129
  • Anschluss: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 8 Unid.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Número de artigo: 50135129
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50133861
  • Anschluss: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Número de artigo: 50133861
BT-SET-240BC
Conj. de suporte
Número de artigo: 560340
  • Art der Befestigung, geräteseitig: Apertável com terminal
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Fixação de passagem
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metal
  • Geeignet für Produktgruppe: Barreiras de luz de segurança
Número de artigo: 560340
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual do usuário - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manual de instruções - pdf