CR90-1200M/BH5

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 589842

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Lista de resultados: 4 produtos encontrados
MLC520R90-1200H
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68012912
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 90 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.200 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68012912
MLC500T90-1200H
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68010912
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 90 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.200 mm
Número de artigo: 68010912
KD S-M12-5A-P1-150
Cabo de conexão
Número de artigo: 50137014
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 15.000 mm
Número de artigo: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
Cabo de conexão
Número de artigo: 50135130
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 8 Unid.
  • Comprimento do cabo: 15.000 mm
Número de artigo: 50135130
Número da pauta aduaneira 85365019
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual do usuário - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manual de instruções - pdf