CR90-750M/A

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 585957

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
MLC510R90-750H/A
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68017907
  • Serie: MLC 500
  • Resolução: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68017907
MLC500T90-750H/A
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68016907
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Número de artigo: 68016907
Número da pauta aduaneira 85365019
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual do usuário - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manual de instruções - pdf