CT30-150S
Cortina de luz de segurança, transmissor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.
| Série | COMPACTplus |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Ligação em cascata | Ligação em cascata cabeada, Guest |
| Aplicação | Proteção de mãos |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Resolução | 30 mm |
| Altura da área de proteção | 150 mm |
| Alcance | 0 ... 18 m |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 880 nm |
| Potência média do díodo emissor | 8,73 µW |
| Forma do sinal transmitido | Modulado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Host de cascata |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 250 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Seção transversal do fio | 5 mm² |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | PUR |
| Número de polos | 8 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 234 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 700 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |