CT90-750S

Cortina de luz de segurança, transmissor

Número de produto: 563907

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.

Série COMPACTplus
Tipo de dispositivo Transmissor
Ligação em cascata Ligação em cascata cabeada, Guest
Aplicação Proteção de acesso
Proteção de acesso a zonas de perigo
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 90 mm
Altura da área de proteção 750 mm
Alcance 0 ... 18 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Potência média do díodo emissor 8,73 µW
Forma do sinal transmitido Modulado
Grupo de LEDs 1
Número de conexões 1 Unid.
Função Host de cascata
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 250 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 5 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material PUR
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 834 mm x 55 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 2.300 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US