DCR85M2/R2

Leitor de códigos 2D fixo

Número de produto: 50131458

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
DCR55M2/R2
Leitor de códigos 2D fixo
Número de artigo: 50136772
  • Série: DCR 55
  • Interface: RS 232
  • Princípio de chaveamento: Transístor, NPN
  • Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong
Número de artigo: 50136772
Série DCR 85
Funções do software Leitura de códigos 1D
Leitura de códigos 2D
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
Planet
Postnet
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Distância de leitura 20 ... 300 mm
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 960 px
Tamanho do módulo 0,076 ... 0,5 mm
Tensão de alimentação UB 3,3 ... 5,5 V, CC
Consumo de corrente, máx. 350 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Tipo RS 232
Função Processo
Velocidade de transmissão 9.600 ... 115.200 Bd
Formato dos dados Ajustável
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 8 fios
Seção transversal do fio 0,081 mm²
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 39 mm x 25 mm x 55,5 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 70 g
Tipo de fixação Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf