EI-P 058 TM

Informações sobre a série de encoders

Número de produto: ENC-00370

Bestellhinweis "
Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja.
"
Serie EI 058 TM
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip interpolado opticamente
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Flange para tacômetro
Vollwelle/Hohlwelle Eixo maciço
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30V CC
10 ... 30 V CC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatível, inv.
Impulszahl 1440 I/U
2880 I/U
3000 I/U
3600 I/U
4000 I/U
5760 I/U
6000 I/U
7200 I/U
7500 I/U
8000 I/U
9182 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12000 I/U
12500 I/U
15000 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U
Wellendurchmesser Ø Konus 1/10, 9,25 mm [Ø 3/8"]