EI-P 100 HI

Informações sobre a série de encoders

Número de produto: ENC-00470

Bestellhinweis "
Clique no botão “Solicitar proposta” para consultar sobre o tipo de encoder que você deseja.
"
Serie EI 100 HI
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip interpolado opticamente
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp Árvore oca isolada
Vollwelle/Hohlwelle Eixo oco
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 25,4 mm [Ø 1"]
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30V CC
10 ... 30 V CC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatível, inv.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U