ER30-1500S

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 626315

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
MLC520R30-1500G
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68021315
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 30 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.500 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68021315
MLC500T30-1500G
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68020315
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 10 m
  • Resolução: 30 mm
  • Altura daárea de proteção: 1.500 mm
Número de artigo: 68020315
Número da pauta aduaneira 85365019
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf