ER80-2250

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 624822

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 4 produtos encontrados
MLC520R40-2250
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68002422
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 2.250 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Número de artigo: 68002422
MLC500T40-2250
Cortina de luz de segurança, transmissor
Número de artigo: 68000422
  • Série: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolução: 40 mm
  • Altura daárea de proteção: 2.250 mm
Número de artigo: 68000422
KD S-M12-5A-P1-150
Cabo de conexão
Número de artigo: 50137014
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 15.000 mm
Número de artigo: 50137014
CB-M12-5GF
Caixa de fios
Número de artigo: 429175
  • Conexão 1: Conector redondo, M12
  • Conexão 2: Borne parafusável
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
Número de artigo: 429175
Número da pauta aduaneira 85365019
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf