ET5.3/4-M8.3
Sensor fotoelétrico difuso energético
| Série | 5 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,001 ... 0,7 m |
| Alcance de operação, cinza 50% | 0,001 ... 0,59 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,003 ... 0,39 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,005 ... 0,28 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0 ... 1 m |
| Limite do alcance, cinza 50% | 0,001 ... 0,85 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,003 ... 0,55 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,002 ... 0,4 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 620 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 500 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms |
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
| Material | Plástico |
| Número de polos | 3 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 20 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho |
| Torque de aperto recomendado da fixação M3 | 0,9 N·m |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |