FBA-V3-Q94-R
Indicador luminoso
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | FBA |
| Tipo da sinalização | Ótico |
| Intensidade luminosa | 30 cd |
| Vida útil | Cerca de 50.000 h |
| Tensão de alimentação UB | 230 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corrente, máx. | 60 mA |
| Tipo de conexão | Borne |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 230 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável |
| Tipo de lâmpada | LED/24V |
| Imagem de sinal | Luz contínua ou intermitente |
| Cor da calota | Vermelho |
| Frequência de intermitência/flash | 1 Hz |
| Ângulo de emissão | 180° |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 66 |
| Certificações | c UL US |
| Resistência ao impacto | IK09 (EN 50295:98) |
| Número da pauta aduaneira | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |