GF-LB-BR-810-SF

Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50127340

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
GF-LB-SS-810-SF
Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional
Número de artigo: 50127339
  • Tipo de fibraótica: Fibrasóticas de vidro (GF)
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Comprimento da fibra: 1.000 mm
  • Material da bainha de fibra: Aço inox
Número de artigo: 50127339
Série GF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Alcance de operação , Alcance garantido
Ângulo de abertura 65 °
Saída do feixe de luz Lateral com lente
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 7 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 4,5 mm
Material do cabeçote Alumínio
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 1.000 mm
Material da bainha de fibra Latão niquelado
Fixação da cabeça de detecção Ø 10 mm
Raio de curvatura mínimo (estático) R40
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R40
Comprimento da manga na saída da luz 20 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Não
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -30 ... 160 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Folha de dados - pdf